Neu

System 3000 Drehzahlstellereinsatz

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2460 00
2460 00
113,72 EUR
EAN 4010337108467
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Ersetzt 0314 00.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Motoren wie z. B. Induktions- oder Spaltpolmotoren.
  • Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnittprinzip.
  • Einschalten durch Softstart auf maximale Drehzahl.
  • Minimale Drehzahl dauerhaft speicherbar.
  • Anschluss von Nebenstellen möglich.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
≤ 0,5 W

Schaltstrom bei +25 °C:
60 mA bis 1,8 A

max. Motorstrom (Imax):
1,8 A

Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Taster:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Draht:
unbegrenzt
Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht:
max. 10

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Einbautiefe:
24 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als +25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Drehzahlstellereinsatz
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2460 00

PDF, 173 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads