Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
Technische Daten
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.