Artikelvergleich

Bluetooth® Wandsender 2fach
Abdeckrahmen Gira E2 mit Beschriftungsfeld
Grau matt

Überblick

Spezifikation: Cremeweiß glänzend

Bestell-Nr.: 2462 01

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 113,05

Preissystem: 02

EAN: 4010337110736

Überblick

Spezifikation: 1fach

Bestell-Nr.: 1091 37

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 16,70

Preissystem: 11

EAN: 4010337082590

Merkmale

  • Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth® Funkempfänger aus dem System 3000 oder von Drittanbietern, z. B. Casambi.
  • Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
  • Konfiguration per App oder NFC.

Merkmale

  • Bruchsicher.
  • Sprühnebeldicht.
  • Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze.
  • Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.
  • Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Funkfrequenz:
2,402 - 2,480 GHz

Funkprotokoll:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Schnittstelle:
NFC

Reichweite
im Freifeld:
bis 75 m
in Gebäuden:
ca. 10 m

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +65 °C

Luftfeuchtigkeit:
0 bis 95 % (keine Betauung)
 

Hinweise

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar.

Hinweise

  • Nicht zu verwenden mit: Dichtungsset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.

Lieferumfang

  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.