Artikelvergleich

Wohnungsstation Video IP
mit WLAN

Überblick

Spezifikation: Glas Weiß

Bestell-Nr.: 1237 12

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 739,00

Preissystem: 30

EAN: 4010337125730

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.:

VE:

EUR/Stück o. MwSt.:

Preissystem:

EAN:

Merkmale

  • Wohnungsstation für Gira Türkommunikation IP.
  • Wohnungsstation mit SIP-Client.
  • Wohnungsstation für TKS-IP-Gateway.
  • Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7“) großen HD Farbdisplay.
  • Komfortable Freisprechfunktion.
  • Vollflächige Glasfront mit Touch-Funktionalität.
  • Enorm großer Betrachtungswinkel aus allen Richtungen.
  • Potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters.
  • Wandmontage in Doppelgerätedose.
  • WLAN-Schnittstelle.
 

Technische Daten

Spannungsversorgung:
PoE PoE-Leistungsklasse 0: DC 48 V PoE PoE-Standard: IEEE 802.3af

Spannungsversorgung:
DC 16-31 V ± 2 V

Leistungsaufnahme
Maximal:
8 W
Typisch:
4 W

Netzwerkanschluss:
RJ45

Anschluss Spannungsversorgung:
Steckklemme 2-polig

Anschluss Etagenruftaster:
Steckklemme 2-polig

Display Diagonale:
17,78 cm (= 7″)

Anzahl Farben:
16,7 M

Auflösung:
800 x 1280 px. 216 ppi

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +40 °C

Schutzart:
IP3XD

WLAN Standard:
IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz

Abmessungen:
B 181 x H 114 x T 15 mm (Aufbauhöhe)
 

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF