Artikelvergleich

Abdeckung mit Kontrollfenster für Zugschalter
Aufsatz Codetastatur
TX_44

Überblick

Spezifikation: Cremeweiß glänzend

Bestell-Nr.: 3638 01

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 7,16

Preissystem: 01

EAN: 4010337042433

Überblick

Spezifikation: Farbe Alu

Bestell-Nr.: 8513 65

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 25,20

Preissystem: 10

EAN: 4010337032434

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
 

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF