AC:
AC 200 bis 240 V, 50/60 Hz
KNX Linie:
DC 28 bis 31 V SELV
Zusätzlicher Ausgang:
DC 30 V
Schaltspannung AC:
AC 12 bis 230 V
Schaltspannung DC:
DC 2 bis 30 V
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Netzspannung:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Kurzschlussstrom:
max. 1 A