System 3000 Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2450 00
2450 00
91,69 EUR
EAN 4010337031406
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Automatische Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt).
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar.
  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Minimalhelligkeit einstellbar.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,35 W

Anschlussleistung bei 25 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
typ. 3 bis 60 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt):
typ. 3 bis 120 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 3 bis 60 W
Glühlampen:
20 bis 210 W
HV-Halogen:
20 bis 210 W
Tronic-Trafos:
20 bis 210 W
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 60 W
gewickelter Trafo:
20 bis 210 VA
gewickelter Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 60 VA

Leitungslänge
Last:
max. 100 m

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Einbautiefe:
24 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Grundsätzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters möglich, einige LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiteranschluss erforderlich.
  • Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen, Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W.
  • Elektronische Trafos und Vorschaltgeräte für LED-Leuchtmittel können in dem vom Hersteller angegebenen Dimmverfahren betrieben werden.
  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


System 3000 Universal- LED-Drehdimmeinsatz Standard
Ökobilanzinformation

Ökobilanz nach ISO 14040

Best.-Nr. 2450 00

PDF, 327 Kb

Laden


Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2450 00

PDF, 429 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads