Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
Farbe der Status-LED (rot, grün, blau, gelb, cyan, orange, violett, oder weiß) einstellbar.
Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Anschluss:
Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse:
III
Einbautiefe:
13,8 mm
Tastenfläche:
55 x 55 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
KNX Data Secure kompatibel.
Der Tastsensor kann waagerecht (Einbaulage "normal") oder senkrecht (Einbaulage "Um -90° gedreht") eingebaut werden.
Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Lieferumfang
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Tragring mit Schrauben im Lieferumfang enthalten.
Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.