Stromaufnahme:
3,0 bis 4,0 mA
AC:
AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz
Nennspannung DALI:
DC 15,2 V (typ.)
Ausgangsstrom je DALI System:
typ. 64 mA, max. 250 mA kurzzeitig
Anzahl max. adressiebarer
DALI Betriebsgeräte
Summe aller DALI Systeme:
max. 128
Übertragungsrate DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Leitungslängen zwischen Gateway und Betriebsgerät
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C