Neu

DALI Drehdimmeinsatz Unterputz

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2026 00
2026 00
73,70 EUR
EAN 4010337129592
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle.
  • Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209.
  • Drehbedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 Steuerungen.

Produkteigenschaften ohne Programmierung

  • DALI-2 Application Controller ohne Busspannungsversorgung benötigt eine externe DALI Spannungsversorgung nach IEC 62386-101.
  • Multimasterfähig.
  • LED zur Gerätelokalisierung.
  • Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit.
  • Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten.

Produkteigenschaften durch Programmierung über DALI-2 Steuerbefehle

  • Geeignet als Drehbedienstelle (Input device) zur Anbindung an zentrale DALI-2 Steuerungen.
  • Unterstützt vier DALI-2 Instanzen zur Anpassung an zentrale Steuerung.
  • Kann zur Steuerung einer DALI-2 Gruppe genutzt werden.
  • Zyklisches Senden der Steuerbefehle an DALI Betriebsgeräte aktivierbar. Die Gerätefunktion ist konfigurationsabhängig

Technische Daten

Nennspannung DALI:
DC 16 V (typ.)

Stromaufnahme:
max. 4 mA

Farbtemperatureinstellung:
2000 bis 10000 K

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


DALI Drehdimmeinsatz Unterputz, DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2026 00
2027 00

PDF, 1.969 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 281 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads