Ausgangsspannung:
DC 3,3 V SELV
Ausgangsstrom pro Kanal:
max. 3,3 mA
LED-Strom:
1,6 mA pro Ausgang
Länge Leitungssatz:
25 cm, verlängerbar auf max. 10 m
Umgebungstemperatur:
-5°C bis +45°C
Abmessungen (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Stromaufnahme KNX:
4 bis 9 mA
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Eingangsleitung:
Leitungssatz 5-adrig