Neu

System 106 Einbaudose flächenbündig
5fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5fach
Best.-Nr. 5525 00
5525 00
339,97 EUR
EAN 4010337102243
VE 1
PS 20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Für Einbaudose Frontplatte 1fach, einen der nachstehenden Artikel:
System 106 Gehäuse flächenbündig

Türstationsmod. Türstationsmod. IBN-Taste Für Einbaudose Frontplatte 2fach bis 5fach, Auswahl aus nachstehenden Artikeln:
Sprachmodul Ruftastenmodul 1f Ruftastenmodul 2f Ruftastenmodul 3f Ruftastenmodul 4f Info-Modul Blindmodul Gehäuse flächenbündig 1f
Gehäuse in einer anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.

Merkmale

Merkmale

  • Senkrechte und waagerechte Montage ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort.
  • Für die Verwendung im Fassadenmodul geeignet.
  • Die Gehäuse können montiert werden, sobald die Fassade fertiggestellt wurde.

Abmessungen in mm

Gehäuse 1fach: 106,5 106,5 23,35
Gehäuse 2fach: 106,5 213,0 25,35
Gehäuse 3fach: 106,5 319,5 25,35
Gehäuse 4fach: 106,5 426,0 25,35
2 x 2fach: 213,0 213,0 25,35
Gehäuse 5fach: 106,5 532,5 25,35

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Montagevideo
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


System 106 Einbaudose flächenbündig
Gebrauchsanleitungen

Montageanleitung

Best.-Nr. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.985 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads