Betauungssensor

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5069 00
5069 00
97,34 EUR
EAN 4010337107897
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Erkennen von Kondenswasserbildung.
  • Anschluss an geeigneter Auswerteeinheit (siehe Zubehör).
  • Montage auf Kühlmittelleitung.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 3,3 V bis 5 V SELV

Stromaufnahme:
typ. 0,5 mA

Anschlussleitung:
2 m

Schutzklasse:
III

Schutzart:
IP67

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Betauungssensor
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5069 00

PDF, 240 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads