Neu

Schaltaktor 24fach 16 A / Jalousieaktor 12fach 16 A Komfort für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 5040 00
5040 00
746,00 EUR
EAN 4010337060970
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Optionales Zubehör

Neu: Erweiterter Funktionsumfang.Bestandsgeräte sind über ein Software-Upgrade aktualisierbar. Je nach Parametrierung kann der Aktor als Schaltaktor oder als Jalousieaktor eingesetzt werden. Auch Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor sind möglich. Für die Funktion Jalousieaktor werden zwei benachbarte Relaisausgänge zu einem Jalousieausgang zusammengefasst.

Merkmale

Merkmale

  • Jalousie- oder Schaltbetrieb parametrierbar. Im Jalousiebetrieb werden jeweils die nebeneinanderliegenden Ausgänge (A1/A2, A3/A4...) zu einem Jalousieausgang zusammengefasst. Mischbetrieb an einem Aktor (bspw. A1 & A2 Jalousie, A3 & A4 Jalousie, A5 Schalten, A6 Schalten...) möglich.
  • Bis zu 8 unabhängige Logikfunktionen zur Realisierung einfacher oder komplexer logischer Operationen.
  • Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzögern.
  • Handbedienung der Ausgänge unabhängig vom KNX mit intelligenten LED-Statusanzeigen zur Energieeinsparung.
  • Erweiterte Handbedienung: Wechsel zwischen Jalousie- und Schaltbetrieb vor der ETS Inbetriebnahme.
  • Heartbeat-Funktion zur Überwachung des Geräts, zyklisches Senden 1 Bit.
  • Bistabile Relais.
  • Versorgung aus KNX Bus, keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.
  • Vereinfachter Klemmanschluss (keine Klemmenüberlagerung).
  • Vereinfachte Konfiguration durch separate Vorlagenkanäle für die Funktionen Jalousie/Rolllade/Markise und Schalten denen die einzelnen Kanäle bequem zugewiesen werden können.

Jalousiefunktionen

  • Betriebsart parametrierbar: Ansteuerung von Lamellenjalousien, Rollläden, Markisen, Dachfenstern oder Lüftungsklappen.
  • Separat parametrierbare Behangfahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
  • Bei Lamellenjalousien ist unabhängig eine Lamellenfahrzeit parametrierbar.
  • Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel und Zeiten für Kurz- und Langzeitbetrieb (Step, Move) einstellbar.
  • Reaktion bei Busspannungswiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Ausgang einstellbar.
  • Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge über bis zu 6 Langzeitobjekte möglich (AUF, AB, permanent AUF, permanent AB).
  • Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Zusätzlich können eine ungültige Behangposition oder eine Antriebsfahrt rückgemeldet werden.
  • Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. Die Sicherheitsfunktionen (Objekte, Zykluszeiten, Priorität) werden geräteorientiert gemeinsam für alle Ausgänge angelegt. Eine Zuordnung einzelner Ausgänge auf die Sicherheitsfunktionen und die Sicherheitsreaktionen sind kanalorientiert parametrierbar.
  • Statusmeldungen für obere und untere Endlage.
  • Dämmerungsfunktion.
  • Eine umfangreiche Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen zu Beginn oder am Ende der Funktion separat für jeden Ausgang aktivierbar. Inklusive dynamischem Lamellenoffset für Lamellenjalousien. Auch mit erweitertem Sonnenschutz zur Einbindung in komplexere Beschattungssteuerungen (verfügt über separate Automatik- und Sperrobjekte). Dabei wahlweise auch mit Heizen-/Kühlenautomatik und Präsenzfunktion. Optionale Deaktivierung der Sonnenschutzautomatik über direkte Bedienung.
  • Tuchstraffungsfunktion für Markisen.
  • Erweiterte Sperrfunktion mit Quittierungsoption.
  • Lüftungsfunktion für Fenster mit Fensterkontakten. Erweiterte Lüftungsfunktion für geöffnete und gekippte Fenster sowie Tag-/Nacht-Betrieb.
  • Intelligente Teachingfunktion für Behangfahrzeiten für alle Kanäle separat.
  • Interne Gruppenkommunikation zur kanalübergreifenden Fahrzeitkonfiguration.
  • Optimierung des einlernen der Fahrzeiten durch Vernetzung der Kanäle über interne Gruppenkommunikation.
  • Übertragung der Fahrzeiten auf andere Geräte möglich.
  • Zwangsstellungsfunktion oder Sperrfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
  • Bis zu 64 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.
  • Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung.
  • Erweiterer Szenenabruf (Toggeln von Szenen).
  • Drehrichtung umkehren über ETS Parameter.
  • Türkontaktauswertung für Aussperrschutz bei Terrassen- oder Balkontüren.

Schaltfunktionen

  • Unabhängiges Schalten der Schaltausgänge.
  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Zentrale Schaltfunktion über bis zu 6 Schaltobjekte (EIN, AUS, permanent EIN, permanent AUS) und Sammelrückmeldung.
  • Rückmeldung Schalten: bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend.
  • Reaktion bei Busspannungsausfall bzw. Busspannungswiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Ausgang vollständig einstellbar.
  • Logische Verknüpfungsfunktion einzeln für jeden Ausgang.
  • Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion separat für jeden Ausgang.
  • Erweiterte Sperrfunktion mit Quittungsoption und Rückmeldeobjekt.
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 64 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.
  • Betriebsstundenzähler einzeln für jeden Ausgang aktivierbar.
  • Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung des Schalten-Objekts mit Sicherheitsstellung.
  • Rückmeldung des kombinierten Funktionsstatus mit einem standardisierten und einem erweiterten Kommunikationsobjekt.

Logikfunktionen

  • Das Gerät verfügt über acht interne Logikfunktionen.
  • Logikgatter (UND, ODER, exklusives UND, exklusives ODER, je mit bis zu 4 Eingängen).
  • 1-Bit-auf-1-Byte-Umsetzer mit Eingangsfilter, Sperrobjekt und Vorgabe der Ausgabewerte.
  • Sperrglied mit Filter- und Zeitfunktionen und Sperrobjekt.
  • Vergleicher für Werte mit neun verschiedenen Eingangsdatenformaten und vielen Vergleichsoperationen.
  • Grenzwertschalter mit Hysterese mit oberem und unterem Schwellwert bei neun verschiedenen Eingangsdatenformaten, inkl. Vorgabe der 1-Bit-Ausgabewerte.
  • Die Logikfunktionen besitzen eigene KNX Kommunikationsobjekte und können Telegramme des Aktors oder anderer Busgeräte verarbeiten.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Nennspannung
KNX:
DC 21 bis 32 V SELV

Schaltvermögen:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maximaler Einschaltstrom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Strombelastbarkeit benachbarter Ausgänge:
Summe 20 A

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
3000 W
Kapazitive Last:
16 A, max. 140 µF
Motoren (Jalousie oder Lüfter):
1380 W
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2500 W
HV-LED-Lampen:
typ. 400 W
gewickelter Trafo:
1200 VA
Tronic Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
2300 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1160 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
1000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
1160 W

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen (max. 4 mm² oder 2 x 2,5 mm²)

Stromaufnahme
KNX:
5 bis 24 mA

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Schneller Download der Applikation (Long Frame Support).
  • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 12

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 281 Kb

Laden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Komfort für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.2.

Best.-Nr. 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.169 Kb

Laden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Komfort für KNX
Produktdatenbank

ab ETS5.7.2

Best.-Nr. 5033 00
5038 00
5040 00

ZIP, 9.447 Kb

Laden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Komfort für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.5.

Best.-Nr. 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.290 Kb

Laden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Komfort für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.6.

Best.-Nr. 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.536 Kb

Laden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard & Komfort für KNX
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.147 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads