Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.
Merkmale
Merkmale
Tastenfunktion
Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion).
Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck).
Bei 1-Punkt-Bedienung (schräg stehende Wippe) kann die Wippe nur einseitig (unten) bedient werden.
Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44).
Technische Daten
Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse:
III
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 bis 93 % (keine Betauung)
Lieferumfang
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.