Ruftaster 1fach für Türstation

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Programmneutral
Best.-Nr. 1262 00
1262 00
170,17 EUR
EAN 4010337262008
VE 1
PS 18
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Türstation 1f UP Türstation 3f UP

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
  • Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44.
  • Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
  • Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Erweiterung der Türstation um eine weitere Ruftaste (es können bis zu 14 Ruftaster an eine Türstation angeschlossen werden).
  • Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
  • Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
  • Namensschild ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
über Verbindungskabel

Anschluss Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste

Schutzart:
IP44

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Einbautiefe:
30 mm

Abmessungen in mm

Namensschild: B 62 H 62

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online
In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Onlineservice.
Mehr

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 126200

RFA, 368 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 126200

IFC, 54 Kb

Laden


Ruftaster und Info-Modul für Türstation
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 50 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads