Türstation 1fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 1260 66
1260 66
349,30 EUR
EAN 4010337260660
VE 1
PS 18
Anthrazit
Best.-Nr. 1260 67
1260 67
359,81 EUR
EAN 4010337260677
VE 1
PS 18
Farbe Alu
Best.-Nr. 1260 65
1260 65
359,81 EUR
EAN 4010337260653
VE 1
PS 18
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Steuergerät Audio REG Steuergerät Video REG

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Montage in handelsüblichen Unterputz-Gerätedosen.
  • Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44.
  • Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten, Info-Modul, Farbkamera, Keyless In.
  • Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
  • Wetterfester Lautsprecher.
  • Hochwertiges Elektretmikrofon.
  • Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
  • Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
  • Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
  • Sprechlautstärke einstellbar.
  • Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
  • Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
  • Binäreingang zum Anschluss eines potenzialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster.
  • Ruftaster 1fach

Technische Daten

Spannungsversorgung:
über 2-Draht-Bus

Anschlüsse Busankoppler
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme
Binäreingang:
2 x Schraubklemme
Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste
Video:
1 x Steckerleiste

Anschlüsse Sprecheinsatz
Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Schutzart:
IP44

Einbautiefe:
30 mm

Abmessungen in mm

Namensschild: B 62 H 62

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online
In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Onlineservice.
Mehr

Gira Akademie - Die neue Form des Lernens.
Lernprogramme zu Gira Systemen finden Elektromeister auf der Webseite www.akademie.gira.de. Dort integriert ist auch ein Lehrgang zum Gira Türkommunikationssystem.
Mehr

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 126066

RFA, 376 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 126066

IFC, 54 Kb

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


Türstation 1fach / 3fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1260 ..
1261 ..
1271 ..
1272 ..

PDF, 70 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads