Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fach für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2100 01
2100 01
338,78 EUR
EAN 4010337048022
VE 1
PS 06
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2100 03
2100 03
338,78 EUR
EAN 4010337048039
VE 1
PS 06
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2100 27
2100 27
338,78 EUR
EAN 4010337048060
VE 1
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 2100 28
2100 28
341,31 EUR
EAN 4010337048077
VE 1
PS 06
Farbe Alu
Best.-Nr. 2100 26
2100 26
345,41 EUR
EAN 4010337048053
VE 1
PS 06
Schwarz matt
Best.-Nr. 2100 005
2100 005
345,41 EUR
EAN 4010337037255
VE 1
PS 06
Grau matt
Best.-Nr. 2100 015
2100 015
345,41 EUR
EAN 4010337083016
VE 1
PS 06
Edelstahl
Best.-Nr. 2100 600
2100 600
352,64 EUR
EAN 4010337021520
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Die Stetigregler Unterputz und die Objektregler vereinen die Funktionen eines Busankopplers für KNX, eines Raumtemperaturreglers mit Sollwertvorgabe und die eines Binäreingangs.

Merkmale

Merkmale

  • An den Binäreingang können vier potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
  • Der Eingang 1 kann zum Anschluss eines Fernfühlers für die Temperaturmessung im Fußboden benutzt werden.
  • Zwei Eingänge sind als Ausgänge (max. 0,8 mA) parametrierbar.
  • Die Reglerfunktion dient zur Raumtemperaturregelung. Der Regler erfasst mit einem internen bzw. externen Temperaturfühler die aktuelle Raumtemperatur und verarbeitet diese mit einem einstellbaren Temperatursollwert zu einer Stellgröße. Es können damit Stellantriebe mit stetigem Stellsignal als auch mit schaltendem Stellsignal angesteuert werden.

Regler

  • 5 Betriebsarten: Komfort, Stand-by, Nacht, Frost- bzw. Hitzeschutz und Reglersperre (z. B. Taupunkt-Betrieb).
  • Heiz-/ Kühlfunktionen: Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen, Grund- und Zusatzkühlen.
  • Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper.
  • Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar.
  • Ventilschutzfunktion (Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet).
  • Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) und schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus).
  • Temperaturerfassung über einen internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung für große Räume).

Eingänge

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen.
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar.
  • Telegrammratenbegrenzung.
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich.
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar.
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit bzw. ohne Speicherfunktion.
  • Funktion Temperaturfühler: Ein Kanal der Tasterschnittstelle kann als externer Temperaturfühler für den Raumtemperaturregler genutzt werden.

Ausgänge

  • Unabhängiges Schalten der max. zwei Ausgänge.
  • Mit dem Stellrad wird der Temperatursollwert verschoben.
  • Ein Präsenztaster dient zur Umschaltung zwischen Komfort- und Stand-by-Betrieb.
  • Die aktuellen Zustände werden am Stetigregler durch LEDs angezeigt.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Leitungslänge
Ein- und Ausgänge:
max. 5 m
Temperaturfühler:
max. 50 m

Einbautiefe:
23 mm

Hinweise

  • Es ist kein separater Busankoppler notwendig.
  • Bei Anschluss der externen Eingänge wird die Verwendung einer Schalterklemmdose empfohlen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Stetigregler
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2100 ..

PDF, 345 Kb

Laden


Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 2100 ..

VD2, 299 Kb

Laden


Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2100 ..

VD4, 300 Kb

Laden


Stetigregler/Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.211 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads