Potenzialausgleich-Dose 2fach
Flächenschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0405 112
0405 112
41,28 EUR
EAN 4010337045168
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2024.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801.

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt:
6 bis 10 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads