SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) für Unterputz-Gerätedose 1,5fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2735 01
2735 01
20,83 EUR
EAN 4010337000822
VE 10
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2735 03
2735 03
20,83 EUR
EAN 4010337771371
VE 1
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2735 27
2735 27
20,83 EUR
EAN 4010337771555
VE 1
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 2735 28
2735 28
23,35 EUR
EAN 4010337771364
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 2735 26
2735 26
27,23 EUR
EAN 4010337000785
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 2735 005
2735 005
27,23 EUR
EAN 4010337037521
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 2735 015
2735 015
27,23 EUR
EAN 4010337085294
VE 10
PS 11
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
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Aufbauhöhe:
6 mm

Hinweise

  • Passend für Kompakt-Gerätedosen Attema UK 40 und Typ H 140 von ABB/HAF.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads