Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0126 66
0126 66
24,49 EUR
EAN 4010337126669
VE 1/5
PS 13
Anthrazit
Best.-Nr. 0126 67
0126 67
28,15 EUR
EAN 4010337126676
VE 1/5
PS 13
Farbe Alu
Best.-Nr. 0126 65
0126 65
28,15 EUR
EAN 4010337126652
VE 1/5
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Mit abtastbarer Bedienerführung.
  • Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
  • Soll dieser Schalter beleuchtet werden, bitte Kontrollschalter vorsehen.
  • Nachfolgeartikel: 3126 00 + 3496 xx
    Lieferbar ab 08/2024.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012666

RFA, 376 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012666

IFC, 54 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads