Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß Tastschalter AusWe [012666] Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. - Soll dieser Schalter beleuchtet werden, bitte Kontrollschalter vorsehen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0126 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 23,46 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit Tastschalter AusWe [012667] Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. - Soll dieser Schalter beleuchtet werden, bitte Kontrollschalter vorsehen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0126 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 26,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) F Alu Tastschalter AusWe [012665] Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. - Soll dieser Schalter beleuchtet werden, bitte Kontrollschalter vorsehen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0126 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 26,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx