Spannungsversorgung DC 24 V 300 mA

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 1296 00
1296 00
96,72 EUR
EAN 4010337296003
VE 1
PS 18
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Spannungsversorgung DC 24 V zur externen Versorgung des Gira One Servers.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nennspannung sekundär
sekundär:
DC 24 V 

Nennstrom sekundär:
0,3 A

Sicherung:
Feinsicherung 250 V, T 125 mA

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +40 °C

Schutzart:
IP 20

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 129600

RFA, 436 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 129600

IFC, 13 Kb

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


Spannungsversorgung 24 V DC
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung (Index I01).

Best.-Nr. 1296 00

PDF, 579 Kb

Laden


Spannungsversorgung für Türkommunikation
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung (Index I00).

Best.-Nr. 1296 00

PDF, 124 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads