Elektronik Spannungsvers. DC 24 V 300 mA REG [129600] Spannungsversorgung DC 24 V 300 mA Gira Systemgeräte REG Merkmale: - Spannungsversorgung DC 24 V zur Versorgung von Türkommunikationskomponenten. - Versorgung der Farbkamera in großen Objekten. - Versorgung der Ruftastenausleuchtung in großen Objekten. - Versorgung von Keyless In Codetastatur. Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 230 V, 50 Hz Nennspannung sekundär - sekundär: DC 24 V SELV Nennstrom sekundär: 0,3 A Sicherung: Feinsicherung 250 V, 160 mA Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1296 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 96,72 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx