Der eNet Funk Schalt- bzw. Funk Tastaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen.
Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Szenenbetrieb.
Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).
Mit eNet Server einstellbar:
Blinkfunktion.
Nachlaufzeit.
Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
Abschaltvorwarnung.
Minimale Schaltwiederholzeit.
Dauer-Ein, Dauer-Aus.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,2 W
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1
Anschlussleistung
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2000 W
gewickelter Trafo:
1000 VA
Tronic-Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA
LED-Lampen:
typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 500 W
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Länge der Datenleitung:
max. 3 m
Hinweise
Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.
Abmessungen
Teilungseinheiten (TE):
2
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.