Gira eNet Funk Schalt-/Tastaktor 1f REG [543300] eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach Gira eNet REG Merkmale: - Der eNet Funk Schalt- bzw. Funk Tastaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen. - Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Szenenbetrieb. - Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). Mit eNet Server einstellbar: - Blinkfunktion. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Abschaltvorwarnung. - Minimale Schaltwiederholzeit. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,2 W Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Schaltvermögen AC 230 V: 16 A / AC1 Anschlussleistung - Glühlampen: 2300 W - HV-Halogen: 2000 W - gewickelter Trafo: 1000 VA - Tronic-Trafo: 1500 W - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 920 VA - LED-Lampen: typ. 500 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 500 W - Kapazitive Last: 690 VA (560 µF) Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Länge der Datenleitung: max. 3 m Hinweise: - Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5433 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 121,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx