System 3000 Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
3-Draht
Best.-Nr. 2389 00
2389 00
66,58 EUR
EAN 4010337031420
VE 1/5
PS 02
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
  • Drehnebenstelle für System 3000 Dimmer.
  • Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Leitungslänge zur Hauptstelle:
max. 100 m

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Nebenstelleneinsatz für Universal-LED-Drehdimmeinsatz
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2389 00

PDF, 587 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads