Einsatz S3000 Dreh-Nebenst.eins. 3-Dr [238900] System 3000 Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht Gira System 3000 3-Draht Merkmale: - Drehnebenstelle für System 3000 Dimmer. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,3 W Leitungslänge zur Hauptstelle: max. 100 m Einbautiefe: 24 mm Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2389 00 3-Draht Menge: 0 Stk Einzelpreis: 64,39 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx