einstellbar:
ca. 5 bis 500 lx
Empfindlichkeit:
0, 25, 50, 75, 100 %
System 55, Flächenschalter:
IP20
Nachlaufzeit:
10 s bis 60 min
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 32 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 19 m
Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweite:
typ. 10 m
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C