System 55 Cremeweiß S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT [537401] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 55 Gira One Cremeweiß glänzend Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Nachlaufzeit: 10 s bis 60 min Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5374 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 122,23 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT [537403] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 55 Gira One Reinweiß glänzend Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Nachlaufzeit: 10 s bis 60 min Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5374 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 122,23 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT [537426] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 55 Gira One Farbe Alu Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Nachlaufzeit: 10 s bis 60 min Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5374 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 129,44 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT [537427] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 55 Gira One Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Nachlaufzeit: 10 s bis 60 min Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5374 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 122,23 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT [537428] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 55 Gira One Anthrazit Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Nachlaufzeit: 10 s bis 60 min Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5374 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 125,03 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT [5374005] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 55 Gira One Schwarz matt Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Nachlaufzeit: 10 s bis 60 min Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5374 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 129,44 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Grau m S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT [5374015] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 55 Gira One Grau matt Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Nachlaufzeit: 10 s bis 60 min Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5374 015 Grau matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 129,44 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Edelstahl(lack.) S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT [5374600] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 55 Gira One Edelstahl (lackiert) Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Nachlaufzeit: 10 s bis 60 min Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5374 600 Edelstahl (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 137,44 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx