Artikelvergleich

Einsatz SAT-F-Buchse 2fach
Kupplung
Einsatz Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A 2fach
Schneidklemmtechnik

Überblick

Spezifikation: Reinweiß glänzend

Bestell-Nr.: 5651 03

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 61,46

Preissystem: 01

EAN: 4010337461005

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.: 2452 00

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 43,70

Preissystem: 01

EAN: 4010337881797

 

Merkmale

  • Abgeschirmte Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A mit zwei Anschlussbuchsen RJ45 (8/8) für Datenübertragungsraten bis 10 Gbit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an.
  • 45°-Schrägauslass für Brüstungskanal-, Bodentank- und Unterputz-Einbau.
  • Leitungseinführung aus allen Richtungen in 8 x 45° Schritten möglich.

Technische Daten

Einbautiefe:
20 mm

Wellenimpedanz:
75 Ω

Für Innenleiter:
Ø 0,6 bis 1 mm

Technische Daten

Einbautiefe:
33 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.