KNX Medium:
RF1.R (ab ETS 5)
RF1.M (ab ETS 6)
Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode
Spannungsversorgung:
DC 5 V über USB-Steckplatz
USB-Version:
2.0 oder höher
Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
Max. 80% (keine Betauung)
Funkfrequenz (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Funkfrequenzen (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m