Artikelvergleich

Stecker RJ45 Cat.6A
Schneidklemmtechnik
Kompensationsmodul LED

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.: 5746 00

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 34,23

Preissystem: 01

EAN: 4010337463740

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.: 2375 00

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 36,22

Preissystem: 02

EAN: 4010337031369

 

Merkmale

  • Ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen zusammen mit Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern.
  • Verhindert das Glimmen von HV-LED-Lampen im ausgeschalteten Zustand bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten und bei Schaltern mit Beleuchtungselement bis 3 mA.
  • Verbessert das Dimmverhalten von HV-LED-Lampen bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten.
 

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Verlustleistung:
max. 2 W

Gehäusetemperatur:
max. +65 °C (tc)

Leitungslänge:
ca. 15 cm

Abmessungen
B x H x T:
43 x 11,5 x 28,5 mm
 

Hinweise

  • Auch verwendbar für die bauseits vorhandenen Dimmer 0305 00 und 2390 00.