Reglernebenstelle oder Reglerbedienung: Betriebsmodusumschaltung, (definierte Wahl eines Betriebsmodus oder Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi bei Reglernebenstelle), Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung.
Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen.
Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs.
Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können.
Betriebs-LED EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar.
Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED, Beschriftungsfeldbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung des Displays.
Raumtemperaturregler-Eigenschaften:
Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nacht und Frost- bzw. Hitzeschutz mit jeweils eigenen Temperatursollwerten (für Heizen und bzw. oder Kühlen).
Komfortverlängerung durch Präsenztaste.
Frost- bzw. Hitzeschutzumschaltung durch Fensterstatus oder durch Frostschutzautomatik.
Anzeige der Raumtemperaturregler-Informationen über das Gerätedisplay.
Wahlweise ein oder zwei Regelkreise.
Je Heiz- oder Kühlstufe sind verschiedene Regelungsarten konfigurierbar: PI-Regelung (stetige oder schaltende PWM) oder 2-Punkt-Regelung (schaltend).
Regelparameter für PI-Regler und 2-Punkt-Regler einstellbar.
Interner Temperatursensor und bis zu zwei externe Temperaturfühler (1 x Objekt, 1 x bedrahtet) zur Raumtemperaturmessung möglich.
Optionaler externer bedrahteter Fernfühler für z. B. Estrichfühler bei Fußbodenheizung.
Heizungsuhr mit 28 Schaltzeiten.
LC-Displayeigenschaften:
Grafikdisplay mit schaltbarer LED-Hintergrundbeleuchtung.
1-Bereichs- oder 2-Bereichsdarstellung.
Textanzeigen im Display in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Norwegisch, Russisch und Polnisch. Weitere Sprachen im Internet verfügbar.
Technische Daten
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Schutzklasse:
III
Hinweise
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.