Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44.
Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil.
Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche.
Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund.
Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
Wetterfester Lautsprecher.
Hochwertiges Elektretmikrofon.
Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
Sprechlautstärke einstellbar.
Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
Geringe Aufbauhöhe von nur 19 mm.
Merkmale
Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen.
Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.).
Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich.
Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen.
Nebenstellenbedienung mit Wipptaster.
Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen.
Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion).
Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar.
Montage in tiefe Gerätedose.
Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3.
Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein.
Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein.
Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar.
Technische Daten
Spannungsversorgung:
DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)
Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme
Schutzart:
IP44
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Technische Daten
Spannungsversorgung:
AC 230/240 V~
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
0 °C bis 50 °C
Montagehöhe:
1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne
Nahbereich:
ca. 5 cm
Fernbereich:
ca. 6 m
Reichweite zu jeder Seite
Fernbereich:
ca. 2 m
Helligkeit:
10 bis 1000 lx
Nachlaufzeit:
1 s bis 60 min
Anschluss Schraubklemmen
Eindrähtig:
1,5 bis 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5 bis 2,5 mm²
Anschlussleistung
Glühlampen:
400 W
HV-Halogen:
400 W
Tronic-Trafo:
400 W
LED-Lampen:
100 W
Einbautiefe:
33 mm
Hinweise
Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken.
Hinweise
Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.