Die eNet Funk Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und Helligkeitseinstellung von DALI-Leuchten.
Gemeinsame Bedienung aller angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte, Broadcast.
DALI-Vesorgung für max. zwölf Teilnehmer.
Parallelschalten von bis zu sechs Funk Steuereinheiten DALI Mini um max. 72 Teilnehmer zu versorgen.
Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar.
Szenenbetrieb.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.
Mit eNet Server einstellbar:
Maximale Helligkeit.
Dimmgeschwindigkeit.
Nachlaufzeit.
Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
Auf- bzw. Abdimmrampe.
Abschaltvorwarnung.
Dauer-Ein, Dauer-Aus.
Hotelfunktion.
Lichtregelung.
Repeaterfunktion.
Lokalisierung des Geräts.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 2 W
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Nennspannung DALI:
DC 16 V
Ausgangsstrom:
max. 24 mA
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Hinweise
Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
Abmessungen in mm
Ø 53
H 28
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.