Gira eNet Funk Steuereinheit DALI 1f Mini [542200] eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini DALI, Sonstige Elektronik Merkmale: - Die eNet Funk Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und Helligkeitseinstellung von DALI-Leuchten. - Gemeinsame Bedienung aller angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte, Broadcast. - DALI-Vesorgung für max. zwölf Teilnehmer. - Parallelschalten von bis zu sechs Funk Steuereinheiten DALI Mini um max. 72 Teilnehmer zu versorgen. - Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar. - Szenenbetrieb. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. Mit eNet Server einstellbar: - Maximale Helligkeit. - Dimmgeschwindigkeit. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 2 W Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Nennspannung DALI: DC 16 V Ausgangsstrom: max. 24 mA Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Abmessungen in mm: Ø 53 x H 28 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5422 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 125,79 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx