Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen System 55 Cremeweiß glänzend
5387 01
11,72
4010337111764
1/5
02
Reinweiß glänzend
5387 03
11,72
4010337111771
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5387 27
11,72
4010337111788
1/5
02
Anthrazit
5387 28
14,81
4010337111795
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5387 26
16,94
4010337111801
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5387 005
16,94
4010337111818
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5387 015
16,94
4010337111825
1/5
02
Edelstahl
5387 600
20,67
4010337111832
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar. Hinweise Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen.
Downloads alternative Wippen Montageanleitung.
Art.-Nr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank