0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4453 01
10,96
4010337093718
1/10/100
01
Cremeweiß glänzend
4755 01
10,96
4010337093879
1/10
01
Reinweiß glänzend
4453 03
10,96
4010337093732
1/10/100
01
Reinweiß glänzend
4755 03
10,96
4010337093893
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
4453 27
10,96
4010337093763
1/10/100
01
Reinweiß seidenmatt
4755 27
10,96
4010337093916
1/10/100
01
Anthrazit
4453 28
12,26
4010337093770
1/10/100
11
Anthrazit
4755 28
12,26
4010337093923
1/10
11
Farbe Alu
4453 26
16,97
4010337093756
1/10
11
Farbe Alu
4755 26
16,97
4010337093909
1/5
11
Schwarz matt
4453 005
16,97
4010337093701
1/10/100
11
Schwarz matt
4755 005
16,97
4010337093862
1/10
11
Grau matt
4453 015
16,97
4010337093725
1/5
11
Grau matt
4755 015
16,97
4010337093886
1/5
11
Edelstahl
4453 600
25,33
4010337093787
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337093718
Art.-Nr. 4453 01VE 1/10/100
10,96 EURPS 01
Cremeweiß glänzend
EAN 4010337093879
Art.-Nr. 4755 01VE 1/10
10,96 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337093732
Art.-Nr. 4453 03VE 1/10/100
10,96 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337093893
Art.-Nr. 4755 03VE 1/10
10,96 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337093763
Art.-Nr. 4453 27VE 1/10/100
10,96 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337093916
Art.-Nr. 4755 27VE 1/10/100
10,96 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337093770
Art.-Nr. 4453 28VE 1/10/100
12,26 EURPS 11
Anthrazit
EAN 4010337093923
Art.-Nr. 4755 28VE 1/10
12,26 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337093756
Art.-Nr. 4453 26VE 1/10
16,97 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337093909
Art.-Nr. 4755 26VE 1/5
16,97 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337093701
Art.-Nr. 4453 005VE 1/10/100
16,97 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337093862
Art.-Nr. 4755 005VE 1/10
16,97 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337093725
Art.-Nr. 4453 015VE 1/5
16,97 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337093886
Art.-Nr. 4755 015VE 1/5
16,97 EURPS 11
Edelstahl
EAN 4010337093787
Art.-Nr. 4453 600VE 1/5
25,33 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Tiefe32,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Download
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter Steckklemmen

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4099 02 4099 03 4099 04 4099 05 4099 06 4170 005 4170 01 4170 015 4170 03 4170 26 4170 27 4170 28 4170 600 4414 005 4414 01 4414 015 4414 03 4414 26 4414 27 4414 28 4414 70 4414 72 4414 73 4414 74 4414 76 4414 600 4417 107 4418 005 4418 01 4418 015 4418 03 4418 26 4418 27 4418 28 4418 70 4418 72 4418 73 4418 74 4418 76 4418 107 4418 108 4418 109 4453 005 4453 01 4453 015 4453 03 4453 26 4453 27 4453 28 4453 65 4453 66 4453 67 4453 70 4453 72 4453 73 4453 74 4453 76 4453 106 4453 107 4453 108 4453 109 4453 112 4453 600 4453 603 4453 613 4453 707 4453 708 4453 709 4461 70 4461 72 4461 73 4461 74 4461 76 4462 005 4462 01 4462 015 4462 03 4462 26 4462 27 4462 28 4462 65 4462 66 4462 67 4462 70 4462 72 4462 73 4462 74 4462 76 4462 107 4462 108 4462 109 4462 112 4552 005 4552 01 4552 015 4552 03 4552 26 4552 27 4552 28 4557 005 4557 01 4557 015 4557 03 4557 26 4557 27 4557 28 4755 005 4755 01 4755 015 4755 03 4755 26 4755 27 4755 28 4755 70 4755 72 4755 73 4755 74 4755 76 4786 01 4786 03 4786 04 4981 01 4981 03

PDF, 73.48 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank