0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schraubklemmen, System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
4180 70
11,18
4010337116998
1/5
01
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
4180 72
14,82
4010337117025
1/5
11
Anthrazit (lackiert)
4180 73
14,82
4010337116974
1/5
11
Schwarz matt (lackiert)
4180 74
14,82
4010337117049
1/5
11
Grau matt (lackiert)
4180 76
14,82
4010337116981
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337116998
Art.-Nr. 4180 70VE 1/5
11,18 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337117025
Art.-Nr. 4180 72VE 1/5
14,82 EURPS 11
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337116974
Art.-Nr. 4180 73VE 1/5
14,82 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337117049
Art.-Nr. 4180 74VE 1/5
14,82 EURPS 11
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337116981
Art.-Nr. 4180 76VE 1/5
14,82 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

SCHUKO®-Steckdose Schraubklemmen, 16 A 250 V~

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4180 005 4180 01 4180 015 4180 03 4180 26 4180 27 4180 28 4180 70 4180 72 4180 73 4180 74 4180 76 4180 112 4180 600 4184 600

PDF, 167.24 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank