Wippschalter 3fach 10 AX 250 V~ mit Wippen Universal-Aus-Wechselschalter Cremeweiß glänzend
2832 01
36,52
4010337832010
1/10
29
Reinweiß glänzend
2832 03
36,52
4010337832034
1/10
29
Anthrazit
2832 28
39,25
4010337832287
1/10
29
Farbe Alu (lackiert)
2832 26
43,42
4010337832263
1/10
29
Schwarz matt (lackiert)
2832 005
43,42
4010337038528
1/10
11
Grau matt (lackiert)
2832 015
43,42
4010337087120
1/10
11
Edelstahl (lackiert)
2832 600
47,29
4010337022053
1/10
29
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Einbautiefe 25 mm Anschlussquerschnitt für Leiter bis 2,5 mm²
Hinweise Nur für Schraubbefestigung.
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 283201
RFA, 576 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 283201
IFC, 27.1 KB
Wippschalter/-taster 3fach 10 AX 250 V~ mit Wippen EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2830 005
2830 01
2830 015
2830 03
2830 26
2830 28
2830 600
2832 005
2832 01
2832 015
2832 03
2832 26
2832 28
2832 600
2844 005
2844 01
2844 015
2844 03
2844 26
2844 28
2844 600
PDF, 151.33 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank