0

EnOcean Funk Wandsender 1fach System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2421 01
100,72
4010337463825
1
02
Reinweiß glänzend
2421 03
100,72
4010337463832
1
02
Reinweiß seidenmatt
2421 27
100,72
4010337463849
1
02
Anthrazit
2421 28
103,56
4010337463856
1
02
Farbe Alu
2421 26
107,89
4010337463870
1
02
Schwarz matt
2421 005
107,89
4010337037088
1
02
Grau matt
2421 015
107,89
4010337084136
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337463825
Art.-Nr. 2421 01VE 1
100,72 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337463832
Art.-Nr. 2421 03VE 1
100,72 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337463849
Art.-Nr. 2421 27VE 1
100,72 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337463856
Art.-Nr. 2421 28VE 1
103,56 EURPS 02
Farbe Alu
EAN 4010337463870
Art.-Nr. 2421 26VE 1
107,89 EURPS 02
Schwarz matt
EAN 4010337037088
Art.-Nr. 2421 005VE 1
107,89 EURPS 02
Grau matt
EAN 4010337084136
Art.-Nr. 2421 015VE 1
107,89 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems.
  • Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
  • Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.

Technische Daten

Funkfrequenz868,3 MHz
Reichweite
im Freifeldbis 300 m
in Gebäudenca. 30 m
Umgebungstemperatur-25 °C bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit0 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.

Lieferumfang

  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


EnOcean Funk Wandsender
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2421 .. 2422 ..

PDF, 621.95 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank