Stereolautsprecher-Steckdose Cremeweiß glänzend
0402 01
20,04
4010337402015
1/5
01
Reinweiß glänzend
0402 03
20,04
4010337402039
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
0402 27
20,04
4010337402275
1/5
01
Anthrazit
0402 28
22,83
4010337402282
1/5
11
Farbe Alu (lackiert)
0402 26
25,67
4010337402268
1/5
11
Schwarz matt (lackiert)
0402 005
25,67
4010337037880
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Einbautiefe 31 mm Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²
Hinweise Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm².
Downloads Stereolautsprecher-Steckdose EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0402 005
0402 01
0402 03
0402 26
0402 27
0402 28
0402 40
0402 42
0402 43
0402 46
0402 47
PDF, 227.49 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank