0

eNet Funk Wandsender 3fach System 55 Inbetriebnahme-Wippen

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5333 00
131,82
4010337116530
1
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337116530
Art.-Nr. 5333 00VE 1
131,82 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
  • Problemlose Erweiterung vorhandener Schalterkombinationen.
  • Die Montage kann ohne Aufputz-Gehäuse oder Gerätedose erfolgen.
  • Auf Wänden kann der Funk Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
  • Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen.
  • Umschaltfunktion, optimiert für die Ansteuerung von Tastaktoren.
  • Wippe als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar.
  • 2-farbige LEDs rechts und links der Tasten zur Signalisierung.
  • Batteriebetriebenes Gerät.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
  • Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar.
  • Bediensperren.
  • Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
  • Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren.
  • Update der Gerätesoftware.
  • Lokalisierung des Geräts.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz868,3 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m
NennspannungDC 3 V
Batterie
Typ1 x CR 2450N
UN-Nr.3091

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
  • Der Funk Wandsender wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
  • Bei Verwendung von Wippensets aus Metall und/oder Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt


Ausschreibungstexte


eNet Funk Wandsender 1fach mit Beschriftungsfeld, eNet Funk Wandsender 3fach mit Beschriftungsfeld
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung, ab Index I03.

Art.-Nr. 5331 .. 5333 ..

PDF, 724.34 KB

Download
eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

PDF, 2.97 MB

Download
Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 6.14 MB

Download
Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

PDF, 5.66 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.68 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank