0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) WG AP

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
4414 30
19,71
4010337094449
1
14

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Grau
EAN 4010337094449
Art.-Nr. 4414 30VE 1
19,71 EURPS 14

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
  • Wassergeschützt Aufputz IP44

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis 45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Wg Ap IP44 und Shutter

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4414 30

PDF, 145.51 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank