0

Dimmaktor 2fach für KNX 2 x 300 W/VA

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2172 00
385,02
4010337082217
1
66

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337082217
Art.-Nr. 2172 00VE 1
385,02 EURPS 66

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Dimmaktor mit integrierter Busankopplung.
  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen.
  • Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips.
  • Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher.
  • Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb möglich).
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.

Funktionen

  • Unabhängige Ansteuerung der Dimmkanäle.
  • Zentrale Schaltfunktion zur Ansteuerung aller Dimmkanäle.
  • Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr.
  • Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo / NV-LED (kapazitiv / Phasenabschnitt), konventioneller Trafo / NV-LED (induktiv / Phasenanschnitt), HV-LED (Phasenanschnitt) bzw. HV-LED (Phasenabschnitt).
  • Rückmeldung "Schalten" und "Helligkeitswert".
  • Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereichs möglich.
  • Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar.
  • Einschaltverhalten bei relativem Dimmbefehl parametrierbar.
  • Lampenschonendes Ein- und Ausschalten.
  • Automatische Einstellung und Skalierung des dimmbaren Helligkeitsbereichs bei Verwendung von Universal-Leistungszusätzen.
  • Das Verhalten eines Dimmkanals im Zustand "AUS" beim Empfang eines relativen Dimmbefehls kann parametriert werden (Einschalten und Hochdimmen oder keine Reaktion).
  • Meldetelegramme für Kurzschluss, Überlast und bei Lastausfall.
  • Rückmelden der angeschlossenen Lastart.
  • Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang parametrierbar.
  • Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion).
  • Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung.
  • Verknüpfungsfunktion und bis zu acht Szenen pro Dimmkanal möglich.
  • Betriebsstundenzähler zum Erfassen der Einschaltzeit.
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.

Technische Daten

KNX MediumTP256
NennspannungAC 110 bis 230 V, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung (AC 230 V) pro Kanal
Glühlampen20 bis 300 W
HV-Halogen20 bis 300 W
gewickelter Trafo20 bis 300 VA
Tronic-Trafo20 bis 300 W
gewickelter Trafo mit NV-LED20 bis 100 VA
elektronischer Trafo mit NV-LEDtyp. 20 bis 100 W
HV-LED-Lampentyp. 3 bis 60 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 3 bis 60 W
Anschlussleistung (AC 110 V) pro Kanal
Glühlampen20 bis 150 W
HV-Halogen20 bis 150 W
gewickelter Trafo20 bis 150 VA
Tronic-Trafo20 bis 150 W
gewickelter Trafo mit NV-LED20 bis 50 VA
elektronischer Trafo mit NV-LEDtyp. 20 bis 50 W
HV-LED-Lampentyp. 3 bis 30 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 3 bis 30 W
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
LastSchraubklemmen
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²

Hinweise

  • Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)4

Weitere Links

Gira Dimmaktoren für KNX
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 217200

IFC, 13.79 KB

Download
Dimmaktor 1-, 2-, 4fach (ab I04)

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 2171 00 2172 00 2174 00

VD4, 985.74 KB

Download
Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 874.89 KB

Download
Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 6.64 MB

Download
Dimmaktor 2fach für KNX 2 x 300 W/VA

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2172 00

PDF, 65.78 KB

Download
Dimming actuator, 2-gang for KNX 2 x 300 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2172 00

PDF, 279.64 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
ePlan Makros

ePlan Makros von Gira REG-Geräten.

ZIP, 2.14 MB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank