0

Gira Keyless In Codetastatur TX_44

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
2605 66
323,10
4010337051428
1
10
Anthrazit (lackiert)
2605 67
334,63
4010337051435
1
10
Farbe Alu (lackiert)
2605 65
334,63
4010337051411
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337051428
Art.-Nr. 2605 66VE 1
323,10 EURPS 10
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337051435
Art.-Nr. 2605 67VE 1
334,63 EURPS 10
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337051411
Art.-Nr. 2605 65VE 1
334,63 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld.
  • Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination.
  • Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
  • Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe.
  • Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung.
  • Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten.
  • Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikationssystems.
  • Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht.
  • Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer.
  • Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten.
  • Bis zu 32-stellige Codes möglich.
  • Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung.
  • 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung.
  • Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem.
  • Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts.

Ein- und Ausgänge

  • Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem.

Technische Daten

Spannungsversorgung
ZusatzversorgungDC 24 V ±5 %
aus TürkommunikationssystemDC 26 V ± 2 V
Relais
Anzahl2
Kontakt1 Wechsler potenzialfrei
BelastbarkeitAC/DC 24 V / 1,6 A
Anschlüsse
Verbindungskabel Türkommunikation1 x Steckerleiste
Relaisje 3 Schraubklemmen
Zusatzversorgung2 x Schraubklemme
ESD-Festigkeitbis 16 kV
Einbautiefe35 mm
Umgebungstemperatur-20 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless-In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten.
  • Integration in das Profil 55 möglich.
  • Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur.
    www.appshop.gira.de.

Weitere Links

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 260567

RFA, 376 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 260567

IFC, 53.18 KB

Download
Codetastatur

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2605 ..

PDF, 235.9 KB

Download
Codetastatur

Kurzanleitung.

Art.-Nr. 2605 ..

PDF, 59.27 KB

Download
Gira Keyless In Codetastatur

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112 2635 00 8513 01 8513 03 8513 26 8513 27 8513 28 8513 65 8513 66 8513 67

PDF, 164.43 KB

Download
Gira Keyless In Keypad

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112

PDF, 168.15 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank