Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Anschlussmöglichkeiten | |
| serielle Schnittstelle | 1 x RS232 |
| Netzwerk | 1 x RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet |
| KNX System | via IP-Router für KNX, USB-Datenschnittstelle |
| USB | 2.0 Typ B |
| Leistungsaufnahme | ca. 15 W |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis +45 °C |
| Abmessungen | |
| B x H x T | 483 x 88 x 270 mm |