Neu

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
| Abdeckrahmen 1f | B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 |
| Abdeckrahmen 2f | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Abdeckrahmen 2f o.M. | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Abdeckrahmen 3f | B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 |
| Abdeckrahmen 4f | B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 |
| Abdeckrahmen 5f | B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 |
| Eckradius | R 3 |
| Breite | 83,30 mm |
| Höhe | 225,90 mm |
| Tiefe | 10,60 mm |