0

Profilhalbzylinder

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
mit sortierten Schließungen
0001 00
34,82
4010337001003
1/5
02
mit gleichen Schließungen
0002 00
41,87
4010337002000
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

mit sortierten Schließungen
EAN 4010337001003
Art.-Nr. 0001 00VE 1/5
34,82 EURPS 02
mit gleichen Schließungen
EAN 4010337002000
Art.-Nr. 0002 00VE 1/5
41,87 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Zur Verwendung in Schlüsselschaltern.

Hinweise

  • Mit fünf Stiftzuhaltungen und drei Schlüsseln.
    Grundlänge: 30 mm,
    Gesamtlänge: 40 mm.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank